??
CADモデル選択
K1332.03
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1332 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1332.03
BESTKIPP
Order number
K1332.03
D
Thread
M3 mm
D1
Diameter
6.8 mm
B
height
0.25 mm
C
height
0.5 mm
W
Angel
20 mm
H
height
4.95 mm
SW
Key-wide
5.5 mm
R1
Radius
8.8 mm
T
Deep
3 mm
GEW
Approx. weight
0.0008 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334407
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions